??
Selección de modelo CAD
K0161.3160X16
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0161 - Volantes de disco de aluminio
Lista de materiales
K0161.3160X16
BESTKIPP
Referencia
K0161.3160X16
AUSF
Versión
Empuñadura cilíndrica fija, cubo con ranura
D1
Diámetro
160 mm
D2
Diámetro
16 mm / inch
D3
Diámetro
40 mm
L1
Longitud
20 mm
L3
Longitud
40 mm
B3
Anchura
5 mm
T
Profundidad
18.3 mm
GEW
Peso aprox.
0.7515 kg
GRIFF1
Empuñadura cilíndrica fija
Ø26 x M 10 x 80
GRIFF2
Empuñadura cilíndrica giratoria
-
ZEICHNUNG
Planos
Vistas de planos
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245068760
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions